text.skipToContent text.skipToNavigation

EMM-SM32-8989G

Módulo de Malla 4x4 EDGE™  32F, MTP® APC a MTP APC, Monomodo (OS2)

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number EMM-SM32-8989G
Tipo de producto Paneles y módulos
Categoría de la fibra SM con curvatura mejorada (OS2)
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 32
Tipo de adaptador parte trasera MTP®
Color del adaptador parte trasera Negro
Color del adaptador frontal Negro
Tipo de adaptador frontal MTP®
Tipo de carcasa Paneles y módulos
Tipo de panel o módulo EDGE™
Número de adaptadores 4
Diseño del cable
Número de fibras 32
Polaridad Universal, TIA-568 Tipo-B
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción del módulo, máximo 1 dB
Longitud de onda 1310 nm / 1550 nm
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Dimensiones
Altura 1181 mm
Ancho 115 mm
Profundidad 124 mm
Informaciones del pedido
Peso del envío 0,91 kg
Unidades por entrega 1/1
Cuatro entradas MTP de 8 fibras conmutadas a cuatro salidas MTP de 8 fibras
Un 75% menos de espacio en rack
SR4 y PSM4 se conectan en malla sin dividir las conexiones en conectividad LC
75% menos de congestion en MDA
Compatible con todos los gabinetes EDGE
10% menos de pérdida de inserción en el enlace y 5% menos de costo de implementación que la división tradicional a la conectividad LC