G909024GPNDDU080F
Troncal MTP® EDGE™ Troncal de 24 fibras EDGE™, Monomodo (OS2), conector MTP® a conector MTP, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 80 pies
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | G909024GPNDDU080F |
| Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
| Categoría de la fibra | SM con curvatura mejorada (OS2) |
| Tipo de montaje del cable | Tronco EDGE™ |
| Ambiente | Interno |
| Alza para tracción | Si |
| Tipo de montaje del conector | MTP a MTP |
Normas
| Estándares de la fibra | ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1 |
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 24 |
| Polaridad | Universal, TIA-568 Tipo-B |
| Tipo de suporte de alivio de tensión | 1 |
| Tipo de fibra | Fibra ultraplegable monomodo |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal | 7,7 mm ± 0,3mm |
| Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 660 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 115,5 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 38,5 mm |
| Tamaño mínimo del conducto con codo de 18 pulgadas | 63,5 mm |
Especificaciones - Conector A
| Pérdida por inserción, máxima | 0,75 dB |
| Tipo de conector | MTP® (sin pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Reflectancia | < -55 dB |
Especificaciones - Conector B
| Pérdida por inserción, máxima | 0,75 dB |
| Tipo de conector | MTP® (sin pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Reflectancia | < -55 dB |
Alza de tracción - Conector A
| Alza para tracción | Si |
| Resistencia a la tracción | 440 N |
| Diámetro externo de la alza | 41 mm |
Alza de tracción - Conector B
| Diámetro mínimo del conducto | 64 mm |
Dimensiones
| Longitud | 80 ft -0 / +0,61m |
| Peso del Cable | 50 kg/km |
Informaciones del pedido
| Diámetro de la bobina | 23,5 in |
| Ancho de la bobina | 5 in |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Furcación - Conector A
| Longitud de la pierna | 838 mm -0 / +76mm |
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Color de la pierna | Amarillo |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
Furcación - Conector B
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Longitud de la pierna | 838 mm |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Fiber optic trunk cable manufactured with Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection
Non-pinned MTP connectors on both ends
Fiber optic trunks designed to interface with the EDGE solutions or Plug & Play™ systems modules