text.skipToContent text.skipToNavigation

G9379E4QPNCLZ100F

EDGE™ MTP® Trunk  144 F, multimodo de 50 µm (OM4), 100 ft

Contact Distributor for Lead Time

You might also be interested in
General Specifications
Product Number G9379E4QPNCLZ100F
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montaje del cable Tronco EDGE™
Ambiente Interno
Tipo de cable Interno: ANSI/ICEA S-83-596
Alza para tracción Si
Tipo de montaje del conector MTP a LC
Normas
Estándares de la fibra IEC 60793-2-10 para fibras multimodo A1a clase 50/125; TIA/EIA 492AAAD (OM4); Recomendación UIT-T G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grado OM4 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 144
Polaridad Extensor híbrido universal
Tipo de fibra Multimodo
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 12,5 mm 
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 445 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 187,5 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 62,5 mm
Tamaño mínimo del conducto con codo de 18 pulgadas 77 mm
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -20 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,15 dB
Color del boot Verde agua
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Reflectancia < -20 dB
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Resistencia a la tracción 440 N
Diámetro externo de la alza 56 mm
Alza de tracción - Conector B
Diámetro mínimo del conducto 76 mm
Dimensiones
Longitud 100 ft
Peso del Cable 121 kg/km
Informaciones del pedido
Método de embalaje Carrete de plastico
Diámetro de la bobina 23,5 in
Ancho de la bobina 5 in
Unidades por entrega 1/1
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 1524 mm   -0 / +76mm
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Color de la pierna Verde agua
Diámetro de la pierna 2 mm
Número de piernas 12
Furcación - Conector B
Tipo de furcación Tamaño 1
Color de la pierna Verde agua
Diámetro de la pierna 2 mm
Número de piernas 72
Longitud de la pierna 914 mm
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Fiber optic trunk cable manufactured with Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection
Non-pinned MTP connectors on both ends
Fiber optic trunks designed to interface with the EDGE solutions or Plug & Play™ systems modules