Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™
Los cables Corning SST-Drop™ combinan la facilidad de instalación de los cables ALTOS® estándar con un diseño de tubo único de fácil acceso. La versión dieléctrica elimina la necesidad de conexión a tierra y puesta a potencial, mientras que la versión localizable incluye un conductor de rastreo separable que permite una detección sencilla de cables enterrados. Ambas versiones están homologadas por RDUP (RUS) y ofrecen una resistencia excepcional al aplastamiento, lo que las hace ideales para entornos exigentes e instalaciones subterráneas.
Número de fibras
Categoría de la fibra
Compliance
Not Available
Unidad de medida
Pie
Tipo de producto
Dieléctrico
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| 001EB4-14101A20 | Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 1 F, monomodo (OS2) | |
| 012EB4-14101A20 | Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 12 F, monomodo (OS2) | |
| 001TB4-14131A20 | Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™ | |
| 002EB4-14101A20 | Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 2 F, monomodo (OS2) | |
| 004EB4-14101A20 | Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 4 F, monomodo (OS2) | |
| 006EB4-14101A20 | Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 6 F, monomodo (OS2) | |
| 008EB4-14101A20 | Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 8 F, monomodo (OS2) | |
| 001ZB4-14120A20 | Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 1 F, fibra SMF-28® Ultra, dieléctrico, monomodo (OS2) |