text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-01U-SP

Gabinete EDGE™  1 unidad de rack, tiene capacidad para hasta 12 módulos o paneles EDGE

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto EDGE-01U-SP
Tipo de producto Carcasas
Tipo de acceso Acceso deslizante delantero y trasero
Tipo de montaje del cable Montaje en rack,  Montaje en gabinete 
Aplicación Centro de datos,  Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Bloqueable Yes
Número de módulos 12
Tipo de entrada del cable Entrada la cepillo lateral
Número de paneles/casetes por carcasa 12
Dirección de entrada del cable Trasera
Tipo de carcasa EDGE™
Color Plata
Tipo de panel o casete EDGE™
Tipo de panel o módulo EDGE™
Capacidad de la fibra 144
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Plata
Dimensiones
Altura 44 mm
Ancho 432 mm
Profundidad 561 mm
Peso 6,4 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje EDGE™ Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Peso del envío 8,2 kg
Capacidad del módulo 12
Altura de la unidad 1 U
Unidades por entrega 1/1
Capacidad del tronco 12 (tamaño 1 o 2)
Shipping Height 171 mm
Shipping Width 565 mm
Shipping Depth 646 mm