EDGE8-CP32-V3
Panel de adaptador, MTP® EDGE8® 32F, RPS, panel de 4 puertos con 4 adaptadores turquesa
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | EDGE8-CP32-V3 |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3/OM4/OM5) |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Número de fibras | 32 |
Tipo de adaptador parte trasera | MTP® |
Número de puertos MTP | 4 |
Color del adaptador parte trasera | Verde agua |
Nivel principal del tipo de adaptador | MTP®/MPO |
Color del adaptador frontal | Verde agua |
Número de adaptadores | 4 |
Diseño - Adaptador
Estilo del adaptador | Shuttered |
Dimensiones
Altura | 11,8 mm |
Ancho | 60,9 mm |
Profundidad | 1259 mm |
Peso | 1 kg |
Informaciones del pedido
Peso del envío | 2 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 19 mm |
Shipping Width | 178 mm |
Shipping Depth | 121 mm |
Instalación
Se puede instalar o quitar de la parte delantera o trasera de una carcasa
Identificadores clave
Color gris para una fácil identificación como componente Base-8
Actualizaciones de red
Facilidad en contenedores de fácil apertura
Panel de 32 fibras
Proporcionar puntos de conexión MTP entre troncales y arnés o troncales extensores
12 posiciones de clavijas mecánicas codificadas por colores
Evita el desajuste de redes
Conectores y adaptadores enchavetados y no enchavetados
Proporcionar seguridad en el panel de red
Opciones de adaptador
Los adaptadores son de diferentes colores para proporcionar segmentación de la red