text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8® MTP® Extender Trunk

Los troncales extensores MTP EDGE8 proporcionan distancia adicional para la red troncal de la solución EDGE8. Con un conector MTP sin patillas en un extremo del cable, un conector MTP con patillas en el otro extremo y una polaridad TIA-568 Tipo-A, estos troncales están diseñados para interactuar con un módulo universal de soluciones EDGE8 y un troncal MTP EDGE8. Todos los troncales se suministran con clips de alivio de tensión que permiten la instalación sin herramientas en carcasas de sistemas de soluciones EDGE8. Los troncales de extensión MTP se utilizan con mayor frecuencia en un área de distribución de zonas (ZDA).

Productos

Número del producto Nombre del producto
GE5E608QLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E608TLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E616QLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E616TLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E624QLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E624TLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E632QLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E632TLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E648QLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E648TLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E672QLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E672TLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E696QLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE5E696TLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE7E808GLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE7E816GLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE7E824GLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE7E832GLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE7E848GLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE7E872GLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk
GE7E896GLZDCX030M EDGE8® MTP® Extender Trunk