Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível
Os jumpers duplex EDGE™ de polaridade reversa permitem conversão rápida e fácil de uma polaridade TIA-568 A-B para uma polaridade TIA-568 A-A, sem expor as fibras ou precisar de ferramentas. Este jumper é fabricado com polaridade direta de fábrica, mas pode ser convertido em um jumper invertido. O design uniboot permite que um único cabo transporte ambas as fibras, reduzindo o volume do jumper durante o roteamento.
Categoría de la fibra
Longitudes
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| 787802GD120001M | Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LCU Uniboot padrão SM / LCU Uniboot padrão SM, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Jaqueta amarela padrão, 1 metro | |
| 787802GD120005M | Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LCU Uniboot padrão SM / LCU Uniboot padrão SM, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Jaqueta amarela padrão, 5 metros | |
| 787802GD120010M | Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LCU Uniboot padrão SM / LCU Uniboot padrão SM, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Jaqueta amarela padrão, 10 metros | |
| 797902QD120001M | Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LC Padrão Uniboot MM / LC Padrão Uniboot MM, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 1 Metro | |
| 797902QD120005M | Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LC Padrão Uniboot MM / LC Padrão Uniboot MM, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 5 Metros | |
| 797902QD120010M | Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LC Uniboot padrão MM / LC Uniboot padrão MM, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Jaqueta Aqua padrão, 10 metros | |
| 797902TD120001M | Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LC Padrão Uniboot MM / LC Padrão Uniboot MM, OM3 50um, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 1 Metro | |
| 797902TD120005M | Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LC Padrão Uniboot MM / LC Padrão Uniboot MM, OM3 50um, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 5 Metros | |
| 797902TD120010M | Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LC Padrão Uniboot MM / LC Padrão Uniboot MM, OM3 50um, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 10 Metros |