text.skipToContent text.skipToNavigation

GE5E624QLZDCX030M

EDGE8® MTP® Extender Trunk  EDGE8® MTP® Extender Trunk

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number GE5E624QLZDCX030M
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montaje del cable Tronco extensor EDGE™
Ambiente Interno
Tipo de cable Interconectar
Alza para tracción Si
Brand EDGE8®
Normas
Reacción al Fuego Cca, s1b, d1, a1
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-83-596 
Intercompatibilidad TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  to  50 °C    (32 °F  to  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 24
Polaridad Universal, TIA-568 Tipo-A
Tipo de fibra Multimodo
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 7,7 mm    ± 0,3mm
Radio mínimo de curvatura de instalación 115,5 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 38,5 mm
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia ≤ -20 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (sin pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia ≤ -20 dB
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 840 mm   -0 / +76mm
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Color de la pierna Verde agua
Diámetro de la pierna 2 mm
Número de piernas 3
Altura de la clavija 14,7 mm
Anchura de la clavija 14,7 mm
Profundidad de la clavija 108,6 mm
Furcación - Conector B
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Color de la pierna Verde agua
Diámetro de la pierna 2 mm
Número de piernas 3
Longitud de la pierna 1500 mm   -0 / +76mm
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Resistencia a la tracción 440 N
Diámetro externo de la alza 41 mm
Alza de tracción - Conector B
Diámetro mínimo del conducto 64 mm
Dimensiones
Longitud 30 m
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP
Método de embalaje Carrete de plastico
Unidades por entrega 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection