GE5E696QLZDCX030M
EDGE8® MTP® Extender Trunk EDGE8® MTP® Extender Trunk
General Specifications
Product Number | GE5E696QLZDCX030M |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de montaje del cable | Tronco extensor EDGE™ |
Ambiente | Interno |
Tipo de cable | Interconectar |
Alza para tracción | Si |
Brand | EDGE8® |
Normas
Reacción al Fuego | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-83-596 |
Intercompatibilidad | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 96 |
Polaridad | TIA-568 Tipo A |
Tipo de fibra | Multimodo |
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal | 11,9 mm ± 0,3mm |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 178,5 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 59,5 mm |
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP® (con pines) |
Material de la férula | Compuesto |
Material de la carcasa | Compuesto |
Reflectancia | ≤ -20 dB |
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP® (sin pines) |
Material de la férula | Compuesto |
Reflectancia | ≤ -20 dB |
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna | 840 mm -0 / +76mm |
Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
Color de la pierna | Verde agua |
Diámetro de la pierna | 2 mm |
Número de piernas | 12 |
Altura de la clavija | 20 mm |
Anchura de la clavija | 20 mm |
Profundidad de la clavija | 108,6 mm |
Furcación - Conector B
Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
Color de la pierna | Verde agua |
Diámetro de la pierna | 2 mm |
Número de piernas | 12 |
Longitud de la pierna | 1500 mm -0 / +76mm |
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción | Si |
Resistencia a la tracción | 440 N |
Diámetro externo de la alza | 56 mm |
Alza de tracción - Conector B
Diámetro mínimo del conducto | 89 mm |
Dimensiones
Longitud | 30 m |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP |
Método de embalaje | Carrete de plastico |
Unidades por entrega | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo