Jumper MTP® PRO de 12 Fibras
Los jumpers MTP® de 12 fibras permiten una migración sin interrupciones a mayores tasas de datos en sistemas multimodo en centros de datos, cuando se usan junto con nuestros troncales universales. Este jumper se basa en conectores MTP de 12 fibras con o sin pines.
Categoría de la fibra
Tipo de conector A
Polaridad
Not Available
Tipo de conector B
Pulido A
Pulido B
Vous pourriez également être intéressé par
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| J757512QEZ-NB003M | Jumper MTP®, 12F, Multimodo 50 µm (OM4), MTP (sin pines) a MTP (sin pines), polaridad TIA-568 Tipo-B, sin ojal de tracción, LSZH, 3 m | |
| J757512QEZ-NB008M | Jumper MTP®, 12F, Multimodo 50 µm (OM4), MTP (sin pines) a MTP (sin pines), polaridad TIA-568 Tipo-B, sin ojal de tracción, LSZH, 8 m | |
| J757512QEZ-NB010M | Jumper MTP®, 12F, Multimodo 50 µm (OM4), MTP (sin pines) a MTP (sin pines), polaridad TIA-568 Tipo-B, sin ojal de tracción, LSZH, 10 m | |
| J757512TEZ-NB003M | Jumper MTP®, 12F, Multimodo 50 µm (OM3), MTP (sin pines) a MTP (sin pines), polaridad TIA-568 Tipo-B, sin ojal de tracción, LSZH, 3 m | |
| J759312QEZ-NA003M | Jumper MTP®, 12F, Multimodo 50 µm (OM4), MTP (sin pines) a MTP (con pines), polaridad TIA-568 Tipo-A, sin ojal de tracción, LSZH, 3 m | |
| J759312QEZ-NB003M | Jumper MTP®, 12F, Multimodo 50 µm (OM4), MTP (sin pines) a MTP (con pines), polaridad TIA-568 Tipo-B, sin ojal de tracción, LSZH, 3 m | |
| J759312TEZ-NA003M | Jumper MTP®, 12F, Multimodo 50 µm (OM3), MTP a MTP, polaridad TIA-568 Tipo-A, sin ojal de tracción, LSZH, 3 m | |
| J759312TEZ-NB003M | Jumper MTP®, 12F, Multimodo 50 µm (OM3), MTP (sin pines) a MTP (con pines), polaridad TIA-568 Tipo-B, sin ojal de tracción, LSZH, 3 m | |
| J898912GEZ-NB003M | Jumper MTP®, 12F, SMF-28® Ultra monomodo (OS2), MTP (con pines) a MTP (con pines), polaridad TIA-568 Tipo-B, sin ojal de tracción, LSZH, 3 m | |
| J908912GEZ-NB002M | Jumper MTP®, 12F, SMF-28® Ultra monomodo (OS2), MTP (sin pines) a MTP (con pines), polaridad TIA-568 Tipo-B, sin ojal de tracción, LSZH, 2 m | |
| J908912GEZ-NB003M | Jumper MTP®, 12F, SMF-28® Ultra monomodo (OS2), MTP (sin pines) a MTP (con pines), polaridad TIA-568 Tipo-B, sin ojal de tracción, LSZH, 3 m | |
| J908912GEZ-NB005M | Jumper MTP®, 12F, SMF-28® Ultra monomodo (OS2), MTP (sin pines) a MTP (con pines), polaridad TIA-568 Tipo-B, sin ojal de tracción, LSZH, 5 m | |
| J908912GEZ-NB007M | Jumper MTP®, 12F, SMF-28® Ultra monomodo (OS2), MTP (sin pines) a MTP (con pines), polaridad TIA-568 Tipo-B, sin ojal de tracción, LSZH, 7 m | |
| J909012GEZ-NB003M | Jumper MTP®, 12F, SMF-28® Ultra monomodo (OS2), MTP (sin pines) a MTP (sin pines), polaridad TIA-568 Tipo-B, sin ojal de tracción, LSZH, 3 m | |
| J939312QEZ-NA003M | Jumper MTP®, 12F, Multimodo 50 µm (OM4), MTP a MTP, polaridad TIA-568 Tipo-A, sin ojal de tracción, LSZH, 3 m | |
| J939312QEZ-NB003M | Jumper MTP®, 12F, Multimodo 50 µm (OM4), MTP (con pines) a MTP (con pines), polaridad TIA-568 Tipo-B, sin ojal de tracción, LSZH, 3 m | |
| J939312TEZ-NA003M | Jumper MTP®, 12F, Multimodo 50 µm (OM3), MTP a MTP, polaridad TIA-568 Tipo-A, sin ojal de tracción, LSZH, 3 m | |
| J939312TEZ-NB003M | Jumper MTP®, 12F, Multimodo 50 µm (OM3), MTP (con pines) a MTP (con pines), polaridad TIA-568 Tipo-B, sin ojal de tracción, LSZH, 3 m |