Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
*La tecnología sin aglutinantes FastAccess patentada de Corning se refiere a la combinación de un revestimiento de tecnología FastAccess de Corning con una tecnología innovadora utilizada para unir la estructura del cable a través del proceso de fabricación, eliminando el uso de aglutinantes y cintas impermeables.
Número de fibras
Categoría de la fibra
Outer Jacket Print
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| 012ZM4-T4F22A20 | Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® | |
| 072ZM4-T4F22A20 | Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® | |
| 144ZM4-T4F22A20 | Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® | |
| 012ZM4-T3F22A20 | Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®, 12 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (G.652.D/G.657.A1) | |
| 024ZM4-T3F22A20 | Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® | |
| 024ZM4-T4F22A20 | Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® | |
| 036ZM4-T3F22A20 | Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® | |
| 036ZM4-T4F22A20 | Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® | |
| 048ZM4-T3F22A20 | Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® | |
| 048ZM4-T4F22A20 | Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® | |
| 072ZM4-T3F22A20 | Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®, 72 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (G.652.D/G.657.A1) | |
| 096ZM4-T3F22A20 | Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® | |
| 096ZM4-T4F22A20 | Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® | |
| 144ZM4-T3F22A20 | Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®, 144 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (G.652.D/G.657.A1) | |
| 144SM4-T4F16A20 | MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 144 F, SMF-28® ULL, Single-mode (G.654.C / G.657.A1) |