text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE™ Housing, FX

EDGE™ housings are available in 1U, 2U, and 4U sizes that mount in 19-in racks or cabinets as well as two other housings that can mount in the floor. Combine these housings with the EDGE modules, panels, trunks, harnesses and jumpers to experience an industry-leading solution. The reduced depth of the rack-mount housings allow for the back-to-back installation in 4-post racks or cabinets as well as third-party floor boxes.


Produtos

Número do produto Nome do produto
Número do produto EDGE-01U-EMOD Nome do produtoEDGE™ Housing, FX
Número do produto EDGE-01U-FP Nome do produto1 unidade de rack, detém 8 EDGE™ soluções módulos ou painéis
Número do produto EDGE-02U-FP Nome do produtoEDGE™ Housing, FX
Número do produto EDGE-04U-FP Nome do produtoEDGE™ Solutions Housing, Fixed, 4 rack units, holds 32 EDGE Solutions Modules or Panels
Número do produto EDGE-FZB-04U Nome do produtoEDGE™ Solutions Housing, fixed, fiber zone box, four rack units, holds 32 EDGE modules or panels