text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete EDGE™ FX

Os gabinetes EDGE™ FX estão disponíveis em tamanhos de 1U, 2U e 4U que podem ser montados em racks ou gabinetes de 19 polegadas. Combine esses gabinetes com os módulos, painéis, trunks, harnesses e jumpers EDGE para experimentar uma solução líder do setor. A profundidade reduzida dos gabinetes permite a instalação traseira em racks de 4 postes ou em caixas de piso de terceiros.


Products

产品编码 Product Name
EDGE-01U-EMOD Suporte de Montagem EDGE™, acomoda até 8 módulos e/ou painéis EDGE™ dentro de um espaço de 1U
EDGE-01U-FP Gabinete EDGE™ FX, 1U, comporta 8 módulos ou painéis EDGE™
EDGE-02U-FP Gabinete EDGE™ FX, 2U, comporta 16 módulos ou painéis EDGE™
EDGE-04U-FP Gabinete EDGE™ FX, 4U, comporta 32 módulos ou painéis EDGE™
EDGE-FZB-04U Gabinete EDGE™ FX, 4U, comporta 32 módulos ou painéis EDGE™