text.skipToContent text.skipToNavigation

Módulo de Derivação EDGE®

Os módulos de derivação EDGE™, parte das soluções EDGE para data centers e redes de área de armazenamento (SAN), permitem a derivação óptica passiva da rede, reduzindo o tempo de inatividade e a perda de links e aumentando a utilização do espaço do rack e a densidade em comparação com outras opções de derivação óptica.

Ao contrário de outras derivações ópticas passivas que devem ser adicionadas como dispositivos separados no link de rede, o módulo de derivação EDGE integra a tecnologia de acoplador para derivação óptica passiva em um componente de cabeamento estruturado - o módulo. As portas monitoradas podem ser adicionadas sem interromper o tráfego ativo do sistema.


Productos

Número del producto Nombre del producto
ETM-5A-G Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 50/50 razão de divisão (live/tap), dois adaptadores LC duplex vermelhos rotulados TAP, quatro adaptadores LC duplex azuis rotulados LIVE
ETM-5A-Q Módulo de Derivação EDGE™, Multimodo 50 µm (OM4), razão de divisão 50/50 (live/tap), dois adaptadores LC duplex vermelhos rotulados TAP, quatro adaptadores LC duplex aqua rotulados LIVE
ETM-5B-G Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 50/50 razão de divisão (live/tap), portas LC duplex de 12F, um adaptador MTP® macho LIVE, um adaptador MTP macho vermelho TAP, habilita o monitoramento de seis portas, Polaridade Universal
ETM-5B-Q Módulo de Derivação EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 50/50 razão de divisão (live/tap), portas LC duplex de 12F, um adaptador MTP® macho LIVE, um adaptador MTP macho vermelho TAP, habilita o monitoramento de seis portas, Polaridade Universal
ETM-5C-G Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 50/50 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho na parte frontal rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos pretos rotulados LIVE, habilita o monitoramento de seis portas
ETM-5C-G-R Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 50/50 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho montado na parte de trás rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos pretos LIVE, habilita o monitoramento de seis portas
ETM-5C-Q Módulo de Derivação EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 50/50 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho na parte frontal rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos aqua rotulados LIVE, habilita o monitoramento de seis portas de 10G ou de uma porta de 40G
ETM-5C-Q-R Módulo de Derivação EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 50/50 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho montado na parte de trás rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos aqua rotulados LIVE, habilita o monitoramento de seis portas de 10G ou de uma porta de 40G
ETM-7A-G Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 razão de divisão (live/tap), dois adaptadores LC duplex vermelhos rotulados TAP, quatro adaptadores LC duplex azuis rotulados LIVE
ETM-7A-G-DMX Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 razão de divisão (live/tap), 4 adaptadores LC duplex para derivação de comprimento de onda (DeMux), 2 adaptadores LC duplex azuis para link LIVE
ETM-7A-Q Módulo de Derivação EDGE™, Multimodo 50 µm (OM4), razão de divisão 70/30 (live/tap), dois adaptadores LC duplex vermelhos rotulados TAP, quatro adaptadores LC duplex aqua rotulados LIVE
ETM-7B-G Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 razão de divisão (live/tap), portas LC duplex de 12F, um adaptador MTP® macho LIVE, um adaptador MTP macho vermelho TAP, habilita o monitoramento de seis portas, Polaridade Universal
ETM-7B-Q Módulo de Derivação EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 70/30 razão de divisão (live/tap), portas LC duplex de 12F, um adaptador MTP® macho LIVE, um adaptador MTP macho vermelho TAP, habilita o monitoramento de seis portas
ETM-7C-G Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho na parte frontal rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos pretos rotulados LIVE, habilita o monitoramento de seis portas
ETM-7C-G-R Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho na parte frontal rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos pretos rotulados LIVE, habilita o monitoramento de seis portas
ETM-7C-Q Módulo de Derivação EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 70/30 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho na parte frontal rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos aqua rotulados LIVE, habilita o monitoramento de seis portas de 10G ou de uma porta de 40G
ETM-7C-Q-R Módulo de Derivação EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 70/30 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho montado na parte de trás rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos aqua rotulados LIVE, habilita o monitoramento de seis portas de 10G ou de uma porta de 40G