MAX Splice Cassette
Splice Protection Type
Capacidade de emenda
Aplicação
Conteúdo da embalagem
Número máximo de fibras por bandeja
Das könnte Sie auch interessieren
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| S46998-A2-R230 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R96 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R95 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R94 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R97 | Bandeja SE para sensor de água, cinza | |
| S46998-A2-R231 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R234 | Cassette de empalme MAX | |
| S46998-A2-R233 | Cassette de empalme MAX | |
| S46998-A2-R232 | Cassette de empalme MAX | |
| S46998-A002-R497 | MAX Splice SC Tray for 12 crimp splice protector, pack of 6 |