text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE™ MTP® Extender Trunk

The EDGE™ MTP® Extender Trunks provide additional distance for the backbone of the EDGE Solution. With a non-pinned MTP on one end of the cable, a pinned MTP on the other and a TIA-568 Type-A polarity, these trunks are designed to interface with a EDGE or Plug & Play™ module and an MTP trunk. All trunks are shipped with strain-relief clips that allow for the tool-less installation in both EDGE and Plug & Play housings. Most often these extender trunks will be used in a Zone Distribution Area (ZDA).


Products

Product Number Product Name
G899012GPNCDX100F Trunk Extensor EDGE™, 12F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, monomodo (OS2), alça de tração em uma extremidade, 100 pés
G937572TPNCDX100F Trunk Extensor EDGE™, 72F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, multimodo 50 µm (OM3), alça de tração em uma extremidade, 100 pés
G937572QPNCDX100F Trunk Extensor EDGE™, 72F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, multimodo 50 µm (OM4), alça de tração em uma extremidade, 100 pés
G899024GPNCDX100F Trunk Extensor EDGE™, 24F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, monomodo (OS2), alça de tração em uma extremidade, 100 pés
G899048GPNCDX100F Trunk Extensor EDGE™, 48F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, monomodo (OS2), alça de tração em uma extremidade, 100 pés
G899096GPNCDX100F Trunk Extensor EDGE™, 96F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, monomodo (OS2), alça de tração em uma extremidade, 100 pés
G8990E4GPNCDX100F Trunk Extensor EDGE™, 144F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, monomodo (OS2), alça de tração em uma extremidade, 100 pés
G937512QPNCDX100F Trunk Extensor EDGE™, 12F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, multimodo 50 µm (OM4), alça de tração em uma extremidade, 100 pés
G937512TPNCDX100F Trunk Extensor MTP® EDGE™
G937548QPNCDX100F Trunk Extensor EDGE™, 48F, MTP (com pinos) para MTP (sem pinos) com pernas de 60 polegadas/33 polegadas, multimodo 50 µm (OM4), alça de tração em uma extremidade, 100 pés
G937548TPNCDX100F EDGE™ Solutions Extender Trunk, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft
G937596TPNCDX100F EDGE™ Solutions Extender Trunk, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft
G9375E4QPNCDX100F EDGE™ Solutions Extender Trunk, 50 µm multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/60 inch legs, pulling grip one side, 100 ft