text.skipToContent text.skipToNavigation

048ZM4-T3F22A20

Cabo MiniXtend® com tecnologia sem ligantes* FastAccess®  48 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)

Envia normalmente em 39 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 048ZM4-T3F22A20
Código EAN 4056418140230
Outer Jacket Print Meter
Tipo de cabo Loose tube trançado
Ambiente Externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra Fibra SMF-28® Ultra
Aplicação Miniduto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Instalações comuns Microduto externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®)
Projeto e critérios de teste IEC 60794-5-10
Recomendações da Corning Este cabo deve ser colocado em um microduto para todas as aplicações, inclusive aéreas.
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -15 °C  para  60 °C    (5 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 48
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom
Diâmetro do tubo de buffer 1,4 mm
Número de tubos ativos 4
Número de elementos de enchimento 2
Número de posições do tubo 6
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., curto prazo 890 N
Diâmetro externo nominal 5,4 mm 
Min. Bend Diameter Installation 216 mm
Min. Bend Diameter Operation 164 mm
Diâmetro mín. do tamanho do duto 8 mm
Optimal Duct Size 10 mm
Dimensões
Cable Weight 23 kg/km
Tecnologia sem ligantes* FastAccess®
Projeto de cabo inovador, que reduz o tempo de acesso ao cabo em até 70% e diminui o risco de danos acidentais à fibra
Improved cable and fiber density
Small cable OD enables higher density and lower deployment cost; up to 96 fibers in 8 mm ID duct and up to 144 fibers in 10 mm ID duct
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
Mid-span express buffer tube performance
Meets the Telcordia GR-20 and RDUP/RUS PE-90 requirements for mid-span express buffer tube storage
Fibra SMF-28® Ultra
Fibra classificada ITU-T G.652.D/G.657.A1, com atenuação e desempenho de curvatura aprimorados, bem como compatibilidade com fibras monomodo padrão
Fully waterblocked loose tube, gel-filled design
Meets industry standard waterblocking requirements for outdoor cable