text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo MiniXtend® com tecnologia sem ligantes* FastAccess®

O cabo MiniXtend® com tecnologia sem ligantes* FastAccess® da Corning é um cabo loose tube totalmente dielétrico projetado para aplicações em microduto e apresenta densidade de fibra líder do setor. A inovadora tecnologia sem ligantes FastAccess melhora o manuseio do cabo e reduz o tempo de acesso em até 70%, enquanto diminui o risco de danos ao cabo e à fibra. O projeto do cabo MiniXtend reduz o diâmetro do cabo em até 50% (em comparação com os cabos loose tube tradicionais), o que melhora a densidade da fibra para aplicações em dutos e também permite novas aplicações que podem reduzir o custo total de instalação em até 60%. Este cabo também possui fibra monomodo SMF-28® Ultra da Corning, que combina atenuação líder do setor e desempenho aprimorado de macrocurvatura em uma única fibra. A fibra SMF-28 Ultra é compatível com a recomendação G.652.D da ITU-T e também excede os requisitos do padrão G.657.A1 da recomendação ITU-T. *A tecnologia sem ligantes FastAccess patenteada da Corning refere-se à combinação de um revestimento de tecnologia FastAccess da Corning com uma tecnologia inovadora usada para unir a estrutura do cabo por meio do processo de fabricação, eliminando o uso de ligantes e fitas impermeáveis.
Categoria da fibra Fibra SM (OS2) Ultra®
Outer Jacket Print

Produtos

Número do produto Nome do produto
012ZM4-T3F22A20 Cabo MiniXtend® com tecnologia sem ligantes* FastAccess®, 12 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (G.652.D/G.657.A1)
012ZM4-T4F22A20 MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 12 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)
024ZM4-T3F22A20 MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 24 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)
024ZM4-T4F22A20 MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 24 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)
036ZM4-T3F22A20 MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 36 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)
036ZM4-T4F22A20 MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 36 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)
048ZM4-T3F22A20 MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 48 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)
048ZM4-T4F22A20 MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 48 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)
072ZM4-T3F22A20 Cabo MiniXtend® com tecnologia sem ligantes* FastAccess®, 72 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (G.652.D/G.657.A1)
072ZM4-T4F22A20 MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 72 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)
096ZM4-T3F22A20 MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 96 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)
096ZM4-T4F22A20 MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 96 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)
144ZM4-T3F22A20 Cabo MiniXtend® com tecnologia sem ligantes* FastAccess®, 144 F, fibra SMF-28® Ultra, monomodo (G.652.D/G.657.A1)
144ZM4-T4F22A20 MiniXtend® Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 144 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)