UCAO-MS-OPT-EXP
Kit de Expansão OptiTap® para UCAO MS, com Fechamento Mecânico
Especificações gerais
Número do produto | UCAO-MS-OPT-EXP |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Caixa terminal de emenda |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto - Conector
Tipo de conector | OptiTap® |
Projeto
Forma da caixa de emenda | Em linha |
Tipo de vedação | Isolador |
Número de pigtails | 1 |
Dimensões
Altura | 925 mm |
Diâmetro externo | 32,5 mm |
Peso | 50 g |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 30/1 |
Peso | 50 g |
Proteção do investimento
Caixas UCAO MS já instaladas podem ser ampliadas em até 4 portas OptiTap®
Aumento de capacidade
Aumento na capacidade de portas OptiTap® da UCAO MS, de 16 a hasta 20 puertos por terminal.
Flexibilidade para provedores de redes neutras
Provedores de redes neutras têm maior flexibilidade em atender a demandas de novos clientes