Kit de Expansão OptiTap®
O Kit de Expansão OptiTap® para a UCAO MS permite a instalação de uma porta para conector OptiTap® em uma das oito portas de entrada/saída de cabo da UCAO MS, localizadas em sua parte inferior. Esta porta adicional estará conectada a um pigtail disponível na parte interna da UCAO MS. Até 4 Kits de Expansão OptiTap® podem ser instalados em uma mesma UCAO MS (2 de cada lado).
O Kit de Expansão OptiTap® pode ser comercializado como um item avulso (UCAO-MS-OPT-EXP), para a instalação em caixas UCAO MS previamente fornecidas pela Corning, ou podem ser pré-instalados em fábrica quando da compra de novos terminais UCAO MS.
Dentre os principais benefícios oferecidos pelo Kit de Expansão OptiTap®, destacam-se:
- Aumento na capacidade de portas OptiTap® da UCAO MS, passando de 16 para até 20 portas por Caixa.
- Proteção do investimento realizado. Caixas UCAO MS já instaladas podem ser ampliadas em até 4 portas OptiTap®, reduzindo ou até mesmo eliminando a necessidade de troca de Caixas já instaladas em caso de eventuais crescimentos de demanda na rede externa.
- Provedores de redes neutras têm maior flexibilidade em atender a demandas de novos clientes.
Produtos
Número do produto | Nome do produto | |
---|---|---|
UCAO-MS-OPT-EXP | Kit de Expansão OptiTap® para UCAO MS, com Fechamento Mecânico | |
UM-9HRBR0HRBR-2-1108-U-BR | UCAO com fechamento mecânico, 9 portas OptiTap®, 1 splitter 1x8, 1 pigtail SC APC (porta de expansão) | |
UM-9HRBR8HRBR-3-1116-U-BR | UCAO com fechamento mecânico, 17 portas OptiTap®, 1 splitter 1x16, 1 pigtail SC APC (porta de expansão) | |
UM-9HRBR8HRBR-3-2108-U-BR | UCAO com fechamento mecânico, 17 portas OptiTap®, 2 splitters 1x8, 1 pigtail SC APC (porta de expansão) | |
UM-AHRBR0HRBR-2-1108-U-BR | UCAO com fechamento mecânico, 10 portas OptiTap®, 1 splitter 1x8, 2 pigtails SC APC (porta de expansão) |