text.skipToContent text.skipToNavigation

UCAO-MS-OPT-EXP

Kit de Expansão OptiTap®   para UCAO MS, com Fechamento Mecânico

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto UCAO-MS-OPT-EXP
Ambiente Externo
Tipo de produto Caixa terminal de emenda
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto - Conector
Tipo de conector OptiTap®
Projeto
Forma da caixa de emenda Em linha
Tipo de vedação Isolador
Número de pigtails 1
Dimensões
Altura 925 mm
Diâmetro externo 32,5 mm
Peso 50 g
Informações de pedido
Unidades por entrega 30/1
Peso 50 g
Proteção do investimento
Caixas UCAO MS já instaladas podem ser ampliadas em até 4 portas OptiTap®
Aumento de capacidade
Aumento na capacidade de portas OptiTap® da UCAO MS, de 16 a hasta 20 puertos por terminal.
Flexibilidade para provedores de redes neutras
Provedores de redes neutras têm maior flexibilidade em atender a demandas de novos clientes