text.skipToContent text.skipToNavigation

2178-XLB-1T-2-0N-1G

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

You might also be interested in
General Specifications
Product Number 2178-XLB-1T-2-0N-1G
Application Réseaux d'opérateurs 
Environnement Extérieur
Type de câble Rond
Type de montage Aerial-mount,  Manhole Mount,  Installation sur poteau 
Type de produit Boîtier de protection d'épissures
Ramification Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compliance Not Available
Conception
Type de câble drop Rond
Type de scellage Joint d'étanchéité
Optical Specifications
Canaux 20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27 
Espacement des canaux 100 GHz
Perte d'insertion du canal 3 dB