text.skipToContent text.skipToNavigation

80611304819

2178 Caja de empalme XL/XLB/XSB  2178-XSB/FR/0G-0T

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

You might also be interested in
General Specifications
Product Number 80611304819
Aplicación Redes de acceso 
Ambiente Interno
Tipo de cable Derivación, expreso
Tipo de producto Caja de empalme
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Compliance Not Available
Diseño
Tipo de caja de empalme Mitad atornillada
Número de bandejas de empalme precargadas 2
Tipo de sellado Impermeable
Optical Specifications
Channels 21,  22,  24,  26 
Channel Spacing 100 GHz
Channel Insertion Loss 2 dB
Dimensiones
Altura 119 mm
Ancho 256,5 mm
Profundidad 556,3 mm
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1