text.skipToContent text.skipToNavigation

80611486699

2178 Splice Closure XL/XLB/XSB  2178-XLB-EG-0T

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto 80611486699
Aplicação Redes de acesso 
Ambiente Externo
Tipo de cabo Derivação, expressa
Tipo de produto Caixa de emenda
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Compliance Not Available
Projeto
Tipo de caixa de emenda Metade aparafusada
Número de bandejas de emenda pré-carregadas 4
Tipo de vedação Impermeável
Dimensões
Altura 119 mm
Largura 256,5 mm
Profundidade 370 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1