text.skipToContent text.skipToNavigation

UM-AHRBR0HRBR-2-1108-U-BR

Kit de Expansão OptiTap®   - UCAO com fechamento mecânico, 10 portas OptiTap®, 1 splitter 1x8, 2 pigtails SC/APC (portas de expansão)

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto UM-AHRBR0HRBR-2-1108-U-BR
Ambiente Externo
Tipo de cabo Derivação, expressa
Tipo de produto Caixa terminal de emenda
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Capacidade (número de emendas) 48
Fixação do membro central para o cabo principal Sim
Forma da caixa de emenda Em linha
Contagem de porta de cabo de distribuição 6
Alcance do cabo de distribuição 6 mm  para  15 mm   
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja MFT 24
Alcance do cabo principal 6 mm  para  15 mm   
Contagem máxima de bandejas 6
Número de bandejas de emenda pré-carregadas 2
Tipo de vedação Isolador
Tipo de bandeja de emenda MFT
Módulo divisor 1x8
Número de pigtails 2
Projeto - Conector
Tipo de conector OptiTap®
Dimensões
Altura 186 mm
Largura 157 cm
Profundidade 421 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Proteção do investimento
Caixas UCAO MS já instaladas podem ser ampliadas em até 4 portas OptiTap®
Aumento de capacidade
Aumento na capacidade de portas OptiTap® da UCAO MS, de 16 a hasta 20 puertos por terminal.
Flexibilidade para provedores de redes neutras
Provedores de redes neutras têm maior flexibilidade em atender a demandas de novos clientes