UP3-CART
Conectores de emenda Presslok™ UP3, pente
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto | UP3-CART |
Código EAN | 4059496712511 |
Tipo de produto | Conector de emenda de cobre |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Composição | Seco |
Nº de conexões | Dois ou três (2 ou 3) |
Tipo de conector | Topo |
Condutor | AWG 26-19 |
Faixa de condutor | 0,4 mm para 0,9 mm |
Informações de pedido
Método de embalagem | Cartucho |
Unidades por entrega | 1000/1 |
Instalação rápida
Fácil de usar
Ampla faixa para os diâmetros mais comuns de condutor
Selante instalado na fábrica
Versão seca para aplicação em central