text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo interno/externo SST-Drop™, sem gel, tonificável

Os cabos tonificáveis internos/externos SST-Drop™ da Corning fornecem a instalação simples oferecida por cabos SST-Drop padrão projetados para ambientes externos robustos e cabos drop compactos projetados para ambientes internos com curvaturas complexas. O projeto apresenta um cabo drop (OFNR) classificado como riser de 2,9 mm resistente a UV, sem gel, totalmente hidroexpansivo, centralizado dentro de um cabo tonificável SST-Drop tradicional. Projetado para atender aos requisitos padrão da indústria para cabos drop internos e externos, o produto elimina a necessidade de terminação para fazer a transição do ambiente externo para um ONT interno. A versão tonificável pode ser claramente detectada em instalações subterrâneas com um condutor de tonificação que pode ser facilmente separado. O produto está disponível em uma conveniente embalagem de tamanho personalizado de acordo com o prestador de serviço para fácil implantação em campo, e apresenta fibra monomodo insensível a dobras, que permite aos instaladores rotear a subunidade em torno de cantos fechados até 5 mm (0,2 pol.) de raio dentro da casa.
Contagem de fibra
Compliance Not Available
Unidade de medida

Products

Product Number Product Name
001UB1-14101-F9 SST-Drop™ Indoor/Outdoor, Gel-Free Cable, Toneable
002JB1-13101-F9 SST-Drop™ Indoor/Outdoor, Gel-Free Cable, Toneable
002JB1-14101-F9 SST-Drop™ Indoor/Outdoor, Gel-Free Cable, Toneable