008T88-31180-A3
Cabo tight buffered MIC®, blindado com bloqueio, Plenum Cabo tight buffered MIC®, blindado com bloqueio, Plenum
Especificações gerais
Número do produto | 008T88-31180-A3 |
Tipo de cabo | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de produto | Blindagem com bloqueio |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM3) |
Classificação de chama | Plenum (OFCP) |
Aplicação | uso geral, Horizontal, Plenum, Riser vertical |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFCP, NFPA 262, CSA FT-6 |
Projeto e critérios de teste | ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 60 °C (32 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | 0 °C para 70 °C (32 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | GRP revestido |
Contagem da fibra | 8 |
Número de fios de rasgamento | 2 |
Cor da capa externa | Verde-água |
Material da capa externa | Retardador de chama |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
Material da capa interna | Retardador de chama |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 3 | Blindagem com bloqueio |
Cor do tight buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto |
Classificação de chama | Plenum (OFCP) |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F | 132 N |
Resistência à tração máx., longo prazo, >12F | 200 N |
Resistência à tração máx., longo prazo | 132 N |
Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F | 440 N |
Resistência à tração máx., curto prazo, >12F | 660 N |
Resistência à tração máx., curto prazo | 440 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 170 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 113 mm |
Diâmetro interno nominal do cabo | 5,9 mm |
Diâmetro externo nominal | 11,3 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 109 kg/km |
Projeto de blindagem com bloqueio flexível
Proteção contra esmagamento sete vezes maior em comparação com cabos não blindados
Fibras com buffer TBII
Decapagem fácil e consistente
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável