text.skipToContent text.skipToNavigation

012Z88-31131-A3

Cabo tight buffered MIC®, blindado com bloqueio, Plenum  Cabo tight buffered MIC®, blindado com bloqueio, Plenum

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 012Z88-31131-A3
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Blindagem com bloqueio
Categoria da fibra SMF-28® Ultra
Classificação de chama Plenum (OFCP)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFCP, CSA FT-6 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  a  60 °C    (32 °F  a  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  a  70 °C    (32 °F  a  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Projeto do cabo
Contagem da fibra 12
Cor do tight buffer, Camada 1 Azul, Laranja, Verde
Cor do tight buffer, Camada 2 Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F 132 N
Resistência à tração máx., longo prazo, >12F 200 N
Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F 440 N
Resistência à tração máx., curto prazo, >12F 660 N
Dimensões
Peso do Cabo 99 kg/km
Projeto de blindagem com bloqueio flexível
Proteção contra esmagamento sete vezes maior em comparação com cabos não blindados
Fibras com buffer TBII
Decapagem fácil e consistente
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável