024T88-33180-A3
Cabo tight buffered MIC®, blindado com bloqueio, Plenum Cabo tight buffered MIC®, blindado com bloqueio, Plenum
Especificaciones generales
Número del producto | 024T88-33180-A3 |
Código EAN | 4056418181554 |
Tipo de cabo | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de produto | Blindagem com bloqueio |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM3) |
Classificação de chama | Plenum (OFCP) |
Aplicação | uso geral, Horizontal, Plenum, Riser vertical |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFCP, NFPA 262, CSA FT-6 |
Projeto e critérios de teste | ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Fio |
Contagem da fibra | 24 |
Número de fios de rasgamento | 2 |
Cor da capa externa | Verde-água |
Material da capa externa | Retardador de chama |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
Elementos e/ou blindagem de resistência à tração - Camada 2 | Membros de rigidez dielétrica |
Material da capa interna | Retardador de chama |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 3 | Blindagem com bloqueio |
Cor do tight buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo |
Cor do tight buffer, Camada 2 | Violeta, Rosa, Verde-água, Azul*, Laranja*, Verde*, Marrom*, Ardósia*, Branco*, Vermelho*, Preto*, Amarelo*, Violeta*, Rosa*, Verde-água* |
Classificação de chama | Plenum (OFCP) |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F | 132 N |
Resistência à tração máx., longo prazo, >12F | 200 N |
Resistência à tração máx., longo prazo | 200 N |
Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F | 440 N |
Resistência à tração máx., curto prazo, >12F | 660 N |
Resistência à tração máx., curto prazo | 660 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 206 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 137 mm |
Diâmetro interno nominal do cabo | 7,7 mm |
Diâmetro externo nominal | 13,7 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 157 kg/km |
Projeto de blindagem com bloqueio flexível
Proteção contra esmagamento sete vezes maior em comparação com cabos não blindados
Fibras com buffer TBII
Decapagem fácil e consistente
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável