text.skipToContent text.skipToNavigation

048E88-61131-29

MIC® Unitized Tight-Buffered Cable, Plenum  MIC® Unitized Tight-Buffered Cable, Plenum

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 048E88-61131-29
Métodos de instalação Horizontal,  Plenum,  Riser 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Distribuição
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  para  70 °C    (32 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central GRP revestido
Contagem da fibra 48
Número de fios de rasgamento 9
Cor da capa externa Amarelo
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Fibras por subunidade 6
Número de tubos ativos 8
Cor da subunidade Amarelo
Diâmetro da subunidade 4,4 mm
Subunidade de cor do tight buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 400 N
Resistência à tração máx., curto prazo 1320 N
Raio mín. de curvatura de instalação 267 mm
Raio mín. de curvatura de operação 178 mm
Diâmetro externo nominal 17,8 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 297,9 kg/km

Subunidades de 6 fibras revestidas

Identificação rápida e fácil

Fibras com buffer de 900 µm
Decapagem fácil e consistente
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável