048T88-61191-29
MIC® Unitized Tight-Buffered Cable, Plenum MIC® Unitized Tight-Buffered Cable, Plenum
Especificações gerais
Número do produto | 048T88-61191-29 |
Tipo de cabo | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de produto | Distribuição |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4+) |
Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
Aplicação | Horizontal, Plenum, Riser |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 |
Projeto e critérios de teste | ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 60 °C (32 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | 0 °C para 70 °C (32 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | GRP revestido |
Contagem da fibra | 48 |
Número de fios de rasgamento | 9 |
Cor da capa externa | Verde-água |
Material da capa externa | Retardador de chama |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
Fibras por subunidade | 6 |
Número de tubos ativos | 8 |
Cor da subunidade | Verde-água |
Diâmetro da subunidade | 4,4 mm |
Subunidade de cor do tight buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco |
Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo | 400 N |
Resistência à tração máx., curto prazo | 1320 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 267 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 178 mm |
Diâmetro externo nominal | 17,8 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 297,9 kg/km |
Subunidades de 6 fibras revestidas