text.skipToContent text.skipToNavigation

096T88-Y3190-29

MIC® Unitized Tight-Buffered Cable, Plenum  MIC® Unitized Tight-Buffered Cable, Plenum

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 096T88-Y3190-29
Métodos de instalação Horizontal,  Plenum,  Riser 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Distribuição
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNP, NFPA 262, CSA FT-6 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  to  60 °C    (32 °F  to  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  to  70 °C    (32 °F  to  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central GRP revestido
Contagem da fibra 96
Número de fios de rasgamento 9
Cor da capa externa Verde-água
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Fibras por subunidade 24
Número de tubos ativos 4
Cor da subunidade Verde-água
Diâmetro da subunidade 6,8 mm
Subunidade de cor do tight buffer Azul, Laranja, Verde
Subunidade de cor do tight buffer, camada 1 Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Subunidade de cor do tight buffer, camada 2 Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 400 N
Resistência à tração máx., curto prazo 1320 N
Raio mín. de curvatura de instalação 277,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 185 mm
Diâmetro externo nominal 18,5 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 305,2 kg/km

Subunidades de 24 fibras revestidas

Identificação rápida e fácil

Fibras com buffer de 900 µm
Decapagem fácil e consistente
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável