text.skipToContent text.skipToNavigation

144T88-Y3180-29

MIC® Unitized Tight-Buffered Cable, Plenum  MIC® Unitized Tight-Buffered Cable, Plenum

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 144T88-Y3180-29
Métodos de instalação Horizontal,  Plenum,  Riser 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Distribuição
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3)
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNP, NFPA 262, CSA FT-6 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  para  70 °C    (32 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central GRP revestido
Contagem da fibra 144
Número de fios de rasgamento 13
Cor da capa externa Verde-água
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Fibras por subunidade 24
Número de tubos ativos 6
Cor da subunidade Verde-água
Diâmetro da subunidade 6,8 mm
Subunidade de cor do tight buffer Azul, Laranja, Verde
Subunidade de cor do tight buffer, camada 1 Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Subunidade de cor do tight buffer, camada 2 Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 400 N
Resistência à tração máx., curto prazo 1320 N
Raio mín. de curvatura de instalação 352,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 235 mm
Diâmetro externo nominal 23,5 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 482,3 kg/km

Subunidades de 24 fibras revestidas

Identificação rápida e fácil

Fibras com buffer de 900 µm
Decapagem fácil e consistente
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável