text.skipToContent text.skipToNavigation

006TU4-T4790D20

Cabo loose tube ALTOS®, sem gel, totalmente dielétrico, com tecnologia FastAccess®  6 F, 50 µm multimode (OM4)

Envia normalmente em 25 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 006TU4-T4790D20
Código EAN 4056418150932
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Aplicação Aéreo,  Duto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Instalações comuns Aéreo fixo e duto externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®)
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640
Condições ambientais
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 6
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Cor do tubo de buffer Azul
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos ativos 1
Número de elementos de enchimento 5
Número de posições do tubo 6
Fita Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco
Fibras por tubo
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 890 N
Resistência à tração máx., curto prazo 2700 N
Diâmetro externo nominal 10,5 mm 
Min. Bend Diameter Installation 316 mm
Min. Bend Diameter Operation 210 mm
Características ópticas
Código da fibra T
Tipo de fibra Multimodo
Código de opção de desempenho 90
Diâmetro do núcleo da fibra 50 µm
Largura de banda modal efetiva mínima (EMB) 4700 MHz*km / -
Atenuação máxima 3,0 dB/km / 1,0 dB/km
Largura de banda mín. de lançamento sobrecarregado (OFL) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Ethernet 1 Gigabit serial 1100 MHz*km / 600 MHz*km
Ethernet 10 Gigabit serial 550 MHz*km / -
Comprimentos de onda 850 nm / 1300 nm
Categoria da fibra OM4 
Dimensões
Cable Weight 73 kg/km
Comprimento 0 mm
Contains FastAccess® technology
Innovative cable jacket feature reduces cable end access time, reduces overall risk of inadvertent fiber damage, as well as, risk to installers from sharp cable access tools
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Fully waterblocked loose tube all-dielectric gel-free design
Simple access and no clean up
Industry-standard performance
Meets the requirements of Telcordia GR-20, Issue 3 and ICEA S-87-640
Disponível nas versões 62,5 µm, 50 µm, monomodo e híbridas
Pronto para qualquer aplicação, incluindo Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet