text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo loose tube ALTOS®, sem gel, totalmente dielétrico, com tecnologia FastAccess®

O cabo ALTOS® com tecnologia FastAccess® da Corning é um cabo sem gel totalmente dielétrico, projetado para uso externo e interno limitado para backbones de campus em instalações aéreas fixas e em dutos. O recurso inovador da tecnologia FastAccess, combinado com o projeto loose tube sem gel totalmente dielétrico, simplifica a remoção do revestimento do cabo, reduzindo o tempo de acesso à extremidade do cabo em pelo menos 50%. Igualmente importante é a redução geral do risco de danos acidentais à fibra e o risco para os instaladores representado pelas ferramentas afiadas de acesso a cabos. O cabo é totalmente hidroexpansivo, usando materiais fáceis de usar, expansíveis em água, o que significa que nenhuma limpeza é necessária. Os tubos de buffer flexíveis são facilmente roteados em caixas de emenda, e o projeto loose tube trançado SZ isola as fibras da instalação e dos rigores ambientais, ao mesmo tempo que permite um fácil acesso em meia distância. A estrutura do cabo totalmente dielétrico sem gel não exige ligação ou aterramento, e esses cabos têm um revestimento de polietileno de média densidade que é resistente, durável e fácil de manusear. Vários tipos de fibra estão disponíveis, incluindo 62,5 µm e 50 µm, versões monomodo e híbrida, bem como fibras com desempenho Gigabit e 10 Gigabit Ethernet.

Produtos

Número do produto Nome do produto
002EU4-T4700D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 2 F, Single-mode (OS2)
002EU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 2 F, Single-mode (OS2)
002KU4-T4730D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 2 F, 62.5 µm multimode (OM1)
002TU4-T4731D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 2 F, 50 µm multimode (OM2)
002TU4-T4780D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 2 F, 50 µm multimode (OM3)
002TU4-T4790D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 2 F, 50 µm multimode (OM4)
004EU4-T4700D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 4 F, Single-mode (OS2)
004EU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 4 F, Single-mode (OS2)
004KU4-T4730D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 4 F, 62.5 µm multimode (OM1)
004TU4-T4731D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 4 F, 50 µm multimode (OM2)
004TU4-T4780D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 4 F, 50 µm multimode (OM3)
004TU4-T4790D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 4 F, 50 µm multimode (OM4)
006EU4-T4700D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 6 F, Single-mode (OS2)
006EU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 6 F, Single-mode (OS2)
006KU4-T4730D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 6 F, 62.5 µm multimode (OM1)
006TU4-T4731D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 6 F, 50 µm multimode (OM2)
006TU4-T4780D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 6 F, 50 µm multimode (OM3)
006TU4-T4790D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 6 F, 50 µm multimode (OM4)
012DU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 12 F, TXF™ optical fiber, Single-mode (OS2)
012EU4-T3700D20 Cabo loose tube ALTOS®, sem gel, totalmente dielétrico, com tecnologia FastAccess®, 12 F, monomodo (OS2)
012EU4-T4700D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 12 F, Single-mode (OS2)
012EU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 12 F, Single-mode (OS2)
012FU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 12 F, LEAF® fiber, Single-mode (OS2)
012KU4-T4730D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 12 F, 62.5 µm multimode (OM1)
012PU4-T4719D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 12 F, SMF-28® ULL fiber, Single-mode (OS2)
012TU4-T4731D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 12 F, 50 µm multimode (OM2)
012TU4-T4780D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 12 F, 50 µm multimode (OM3)
012TU4-T4790D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 12 F, 50 µm multimode (OM4)
012ZU4-T4722D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 12 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
024DU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 24 F, TXF™ optical fiber, Single-mode (OS2)
024EU4-T4700D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 24 F, Single-mode (OS2)
024EU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 24 F, Single-mode (OS2)
024FU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 24 F, LEAF® fiber, Single-mode (OS2)
024KU4-T4730D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 24 F, 62.5 µm multimode (OM1)
024PU4-T4719D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 24 F, SMF-28® ULL fiber, Single-mode (OS2)
024TU4-T4731D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 24 F, 50 µm multimode (OM2)
024TU4-T4780D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 24 F, 50 µm multimode (OM3)
024TU4-T4790D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 24 F, 50 µm multimode (OM4)
024ZU4-T4722D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 24 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
036DU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 36 F, TXF™ optical fiber, Single-mode (OS2)
036EU4-T4700D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 36 F, Single-mode (OS2)
036EU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 36 F, Single-mode (OS2)
036FU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 36 F, LEAF® fiber, Single-mode (OS2)
036KU4-T4730D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 36 F, 62.5 µm multimode (OM1)
036PU4-T4719D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 36 F, SMF-28® ULL fiber, Single-mode (OS2)
036TU4-T4731D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 36 F, 50 µm multimode (OM2)
036TU4-T4780D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 36 F, 50 µm multimode (OM3)
036TU4-T4790D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 36 F, 50 µm multimode (OM4)
036ZU4-T4722D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 36 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
048DU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 48 F, TXF™ optical fiber, Single-mode (OS2)
048EU4-T4700D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 48 F, Single-mode (OS2)
048EU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 48 F, Single-mode (OS2)
048FU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 48 F, LEAF® fiber, Single-mode (OS2)
048KU4-T4730D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 48 F, 62.5 µm multimode (OM1)
048PU4-T4719D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 48 F, SMF-28® ULL fiber, Single-mode (OS2)
048TU4-T4731D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 48 F, 50 µm multimode (OM2)
048TU4-T4780D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 48 F, 50 µm multimode (OM3)
048TU4-T4790D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 48 F, 50 µm multimode (OM4)
048ZU4-T4722D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 48 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
060EU4-T4700D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 60 F, Single-mode (OS2)
060EU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 60 F, Single-mode (OS2)
060KU4-T4730D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 60 F, 62.5 µm multimode (OM1)
060TU4-T4731D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 60 F, 50 µm multimode (OM2)
060TU4-T4780D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 60 F, 50 µm multimode (OM3)
060TU4-T4790D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 60 F, 50 µm multimode (OM4)
072DU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 72 F, TXF™ optical fiber, Single-mode (OS2)
072EU4-T4700D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 72 F, Single-mode (OS2)
072EU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 72 F, Single-mode (OS2)
072FU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 72 F, LEAF® fiber, Single-mode (OS2)
072KU4-T4730D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 72 F, 62.5 µm multimode (OM1)
072PU4-T4719D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 72 F, SMF-28® ULL fiber, Single-mode (OS2)
072TU4-T4731D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 72 F, 50 µm multimode (OM2)
072TU4-T4780D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 72 F, 50 µm multimode (OM3)
072TU4-T4790D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 72 F, 50 µm multimode (OM4)
072ZU4-T4722D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 72 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
096DU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 96 F, TXF™ optical fiber, Single-mode (OS2)
096EU4-T3700D20 Cabo loose tube ALTOS®, sem gel, totalmente dielétrico, com tecnologia FastAccess®, 96 F, monomodo (OS2)
096EU4-T4700D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 96 F, Single-mode (OS2)
096EU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 96 F, Single-mode (OS2)
096FU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 96 F, LEAF® fiber, Single-mode (OS2)
096KU4-T4730D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 96 F, 62.5 µm multimode (OM1)
096PU4-T4719D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 96 F, SMF-28® ULL fiber, Single-mode (OS2)
096TU4-T4731D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 96 F, 50 µm multimode (OM2)
096TU4-T4780D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 96 F, 50 µm multimode (OM3)
096TU4-T4790D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 96 F, 50 µm multimode (OM4)
096ZU4-T4722D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 96 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
144DU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 144 F, TXF™ optical fiber, Single-mode (OS2)
144EU4-T3700D20 Cabo loose tube ALTOS®, sem gel, totalmente dielétrico, com tecnologia FastAccess®, 144 F, monomodo (OS2)
144EU4-T4700D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 144 F, Single-mode (OS2)
144EU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 144 F, Single-mode (OS2)
144FU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 144 F, LEAF® fiber, Single-mode (OS2)
144KU4-T4730D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 144 F, 62.5 µm multimode (OM1)
144PU4-T4719D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 144 F, SMF-28® ULL fiber, Single-mode (OS2)
144TU4-T4731D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 144 F, 50 µm multimode (OM2)
144TU4-T4780D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 144 F, 50 µm multimode (OM3)
144TU4-T4790D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 144 F, 50 µm multimode (OM4)
144ZU4-T4722D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 144 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
192EU4-T4700D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 192 F, Single-mode (OS2)
192EU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 192 F, Single-mode (OS2)
192KU4-T4730D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 192 F, 62.5 µm multimode (OM1)
192TU4-T4731D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 192 F, 50 µm multimode (OM2)
192TU4-T4780D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 192 F, 50 µm multimode (OM3)
192TU4-T4790D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 192 F, 50 µm multimode (OM4)
216DU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 216 F, TXF™ optical fiber, Single-mode (OS2)
216EU4-T4700D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 216 F, Single-mode (OS2)
216EU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 216 F, Single-mode (OS2)
216FU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 216 F, LEAF® fiber, Single-mode (OS2)
216KU4-T4730D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 216 F, 62.5 µm multimode (OM1)
216PU4-T4719D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 216 F, SMF-28® ULL fiber, Single-mode (OS2)
216TU4-T4731D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 216 F, 50 µm multimode (OM2)
216TU4-T4780D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 216 F, 50 µm multimode (OM3)
216TU4-T4790D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 216 F, 50 µm multimode (OM4)
216ZU4-T4722D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 216 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
288DU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 288 F, TXF™ optical fiber, Single-mode (OS2)
288EU4-T3700D20 Cabo loose tube ALTOS®, sem gel, totalmente dielétrico, com tecnologia FastAccess®, 288 F, monomodo (OS2)
288EU4-T4700D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 288 F, Single-mode (OS2)
288EU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 288 F, Single-mode (OS2)
288FU4-T4701D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 288 F, LEAF® fiber, Single-mode (OS2)
288KU4-T4730D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 288 F, 62.5 µm multimode (OM1)
288PU4-T4719D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 288 F, SMF-28® ULL fiber, Single-mode (OS2)
288TU4-T4731D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 288 F, 50 µm multimode (OM2)
288TU4-T4780D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 288 F, 50 µm multimode (OM3)
288TU4-T4790D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 288 F, 50 µm multimode (OM4)
288ZU4-T4722D20 ALTOS® Loose Tube, Gel-Free, All-Dielectric Cable with FastAccess® Technology, 288 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)