096TU4-T4731D20
Cabo loose tube ALTOS®, sem gel, totalmente dielétrico, com tecnologia FastAccess® 96 F, 50 µm multimode (OM2)
Especificações gerais
Número do produto | 096TU4-T4731D20 |
Código EAN | 4056418151076 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Dielétrico |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM2) |
Aplicação | Aéreo, Duto |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Instalações comuns | Aéreo fixo e duto externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®) |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condições ambientais
Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
Faixa de temperatura, instalação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 96 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,5 mm |
Número de tubos ativos | 8 |
Número de posições do tubo | 8 |
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
Diâmetro externo nominal | 12,2 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 366 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 244 mm |
Características ópticas
Código da fibra | T |
Tipo de fibra | Multimodo |
Código de opção de desempenho | 31 |
Diâmetro do núcleo da fibra | 50 µm |
Largura de banda modal efetiva mínima (EMB) | 950 MHz*km / - |
Atenuação máxima | 3,0 dB/km / 1,0 dB/km |
Largura de banda mín. de lançamento sobrecarregado (OFL) | 700 MHz*km / 500 MHz*km |
Ethernet 1 Gigabit serial | 750 MHz*km / 500 MHz*km |
Ethernet 10 Gigabit serial | 150 MHz*km / - |
Comprimentos de onda | 850 nm / 1300 nm |
Categoria da fibra | OM2 |
Dimensões
Cable Weight | 98 kg/km |
Comprimento | 0 mm |
Contains FastAccess® technology
Innovative cable jacket feature reduces cable end access time, reduces overall risk of inadvertent fiber damage, as well as, risk to installers from sharp cable access tools
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Fully waterblocked loose tube all-dielectric gel-free design
Simple access and no clean up
Industry-standard performance
Meets the requirements of Telcordia GR-20, Issue 3 and ICEA S-87-640
Disponível nas versões 62,5 µm, 50 µm, monomodo e híbridas
Pronto para qualquer aplicação, incluindo Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet