text.skipToContent text.skipToNavigation

216FU4-T4701D20

Cabo loose tube ALTOS®, sem gel, totalmente dielétrico, com tecnologia FastAccess®  216 F, LEAF® fiber, Single-mode (OS2)

Envia normalmente em 25 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 216FU4-T4701D20
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra Fibra LEAF®
Aplicação Aéreo,  Duto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Instalações comuns Aéreo fixo e duto externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®)
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640
Condições ambientais
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 216
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos ativos 18
Número de posições do tubo 18
Fita Expansível em água
Fita, camada 1 Expansível em água
Fita, camada 2 Expansível em água
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
Diâmetro externo nominal 16 mm 
Min. Bend Diameter Installation 480 mm
Min. Bend Diameter Operation 320 mm
Dimensões
Cable Weight 147 kg/km
Comprimento 0 mm
Contains FastAccess® technology
Innovative cable jacket feature reduces cable end access time, reduces overall risk of inadvertent fiber damage, as well as, risk to installers from sharp cable access tools
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Fully waterblocked loose tube all-dielectric gel-free design
Simple access and no clean up
Industry-standard performance
Meets the requirements of Telcordia GR-20, Issue 3 and ICEA S-87-640
Disponível nas versões 62,5 µm, 50 µm, monomodo e híbridas
Pronto para qualquer aplicação, incluindo Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet