text.skipToContent text.skipToNavigation

216KU4-T4730D20

Cabo loose tube ALTOS®, sem gel, totalmente dielétrico, com tecnologia FastAccess®  216 F, 62.5 µm multimode (OM1)

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 216KU4-T4730D20
EAN Code 4056418150819
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra 62,5 µm MM (OM1)
Aplicação Aéreo,  Duto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Instalações comuns Aéreo fixo e duto externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®)
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640
Condições ambientais
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 216
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos ativos 18
Número de posições do tubo 18
Fita Expansível em água
Fita, camada 2 Expansível em água
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
Diâmetro externo nominal 16 mm 
Min. Bend Diameter Installation 480 mm
Min. Bend Diameter Operation 320 mm
Características ópticas
Código da fibra K
Tipo de fibra Multimodo
Código de opção de desempenho 30
Diâmetro do núcleo da fibra 62,5 µm
Largura de banda modal efetiva mínima (EMB) 220 MHz*km / -
Atenuação máxima 3,4 dB/km / 1,0 dB/km
Largura de banda mín. de lançamento sobrecarregado (OFL) 200 MHz*km / 500 MHz*km
Ethernet 1 Gigabit serial 300 MHz*km / 550 MHz*km
Ethernet 10 Gigabit serial 33 MHz*km/ -
Comprimentos de onda 850 nm / 1300 nm
Categoria da fibra OM1 
Dimensões
Cable Weight 147 kg/km
Comprimento 0 mm
Contains FastAccess® technology
Innovative cable jacket feature reduces cable end access time, reduces overall risk of inadvertent fiber damage, as well as, risk to installers from sharp cable access tools
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Fully waterblocked loose tube all-dielectric gel-free design
Simple access and no clean up
Industry-standard performance
Meets the requirements of Telcordia GR-20, Issue 3 and ICEA S-87-640
Disponível nas versões 62,5 µm, 50 µm, monomodo e híbridas
Pronto para qualquer aplicação, incluindo Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet