![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![12 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)](https://www.corning.com/catalog/coc/products/m/minixtend-cable-with-binderless-fastaccess-technology/012ZM4-T4F22A20/images/012ZM4-T4F22A20_A.png/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
012ZM4-T4F22A20
Cabo MiniXtend® com tecnologia sem ligantes* FastAccess® 12 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)
Especificações gerais
Número do produto | 012ZM4-T4F22A20 |
Código EAN | 4056418140339 |
Outer Jacket Print | Feet |
Tipo de cabo | Loose tube trançado |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Dielétrico |
Categoria da fibra | SMF-28® Ultra |
Aplicação | Miniduto |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Instalações comuns | Microduto externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®) |
Projeto e critérios de teste | IEC 60794-5-10 |
Recomendações da Corning | Este cabo deve ser colocado em um microduto para todas as aplicações, inclusive aéreas. |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -15 °C para 60 °C (5 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 12 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Cor do tubo de buffer | Azul |
Diâmetro do tubo de buffer | 1,4 mm |
Número de tubos ativos | 1 |
Número de elementos de enchimento | 5 |
Número de posições do tubo | 6 |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., curto prazo | 890 N |
Diâmetro externo nominal | 5,4 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 216 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 164 mm |
Diâmetro mín. do tamanho do duto | 8 mm |
Optimal Duct Size | 10 mm |
Dimensões
Cable Weight | 23 kg/km |
Tecnologia sem ligantes* FastAccess®
Projeto de cabo inovador, que reduz o tempo de acesso ao cabo em até 70% e diminui o risco de danos acidentais à fibra
Improved cable and fiber density
Small cable OD enables higher density and lower deployment cost; up to 96 fibers in 8 mm ID duct and up to 144 fibers in 10 mm ID duct
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
Mid-span express buffer tube performance
Meets the Telcordia GR-20 and RDUP/RUS PE-90 requirements for mid-span express buffer tube storage
Fibra SMF-28® Ultra
Fibra classificada ITU-T G.652.D/G.657.A1, com atenuação e desempenho de curvatura aprimorados, bem como compatibilidade com fibras monomodo padrão
Fully waterblocked loose tube, gel-filled design
Meets industry standard waterblocking requirements for outdoor cable