text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-02U-FP

Gabinete EDGE™ FX  2U, comporta 16 módulos ou painéis EDGE™

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto EDGE-02U-FP
Tipo de produto Carcaças
Aplicação Data Center 
Brand EDGE™
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de módulos 16
Número de painéis/cassetes por carcaça 16
Densidade de fibra por unidade 192
Tipo de carcaça EDGE™
Tipo de painel ou cassete EDGE™
Tipo de painel ou módulo EDGE™
Capacidade da fibra 192
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Prata
Dimensões
Altura 89 mm
Largura 432 mm
Profundidade 434 mm
Informações de pedido
Capacidade do módulo 16
Altura da unidade 2 U
Conteúdo da Embalagem EDGE™ Fixed 2U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap
Peso de envio 6,4 kg
Shipping Height 229 mm
Shipping Width 569 mm
Shipping Depth 346 mm
Unidades por entrega 1/1