EDGE-04U-FP
Gabinete EDGE™ FX 4U, comporta 32 módulos ou painéis EDGE™
General Specifications
| Product Number | EDGE-04U-FP |
| Tipo de produto | Carcaças |
| Aplicação | Data Center |
| Brand | EDGE™ |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Número de módulos | 32 |
| Número de painéis/cassetes por carcaça | 32 |
| Densidade de fibra por unidade | 384 |
| Tipo de carcaça | EDGE™ |
| Tipo de painel ou cassete | EDGE™ |
| Tipo de painel ou módulo | EDGE™ |
| Capacidade da fibra | 384 |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Prata |
Dimensões
| Altura | 178 mm |
| Largura | 432 mm |
| Profundidade | 434 mm |
Informações de pedido
| Capacidade do módulo | 32 |
| Altura da unidade | 4 U |
| Conteúdo da Embalagem | EDGE™ Fixed 4U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap |
| Shipping Height | 320 mm |
| Shipping Width | 567 mm |
| Shipping Depth | 346 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |