text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-FZB-04U

Gabinete EDGE™ FX  4U, comporta 32 módulos ou painéis EDGE™

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 EDGE-FZB-04U
Tipo de produto Carcaças
Aplicação Data Center 
Brand EDGE™
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de módulos 32
Número de painéis/cassetes por carcaça 32
Densidade de fibra por unidade 384
Tipo de carcaça EDGE™
Tipo de painel ou cassete EDGE™
Tipo de painel ou módulo EDGE™
Capacidade da fibra 384
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Branco
Dimensões
Altura 241 mm
Largura 527 mm
Profundidade 527 mm
Informações de pedido
Capacidade do tronco 48 (tamanho 1 ou 2, suporte de pilha dupla)
Conteúdo da Embalagem EDGE™ Fiber Zone Box, Installation Guide, UCC Kit, Laser Warning Label
Peso de envio 17,8 kg
Shipping Height 356 mm
Shipping Width 656 mm
Shipping Depth 643 mm
Unidades por entrega 1/1