EDGE8-04U
Gabinetes EDGE8® 4U, suporta até 72 módulos ou painéis EDGE8
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | EDGE8-04U |
| Tipo de produto | Carcaças |
| Tipo de montagem | Montagem em rack |
| Aplicação | Data Center |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Número de módulos | 72 |
| Tipo de carcaça | EDGE8® |
| Número de painéis por carcaça | 72 |
| Tipo de painel ou cassete | EDGE8® |
| Tipo de painel ou módulo | EDGE8® |
| Capacidade da fibra | 576 |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Prata |
Especificações do conector
| Cor da carcaça | Prata |
Dimensões
| Altura | 177 mm |
| Profundidade | 561 mm |
Informações de pedido
| Altura da unidade | 4 U |
| Conteúdo da Embalagem | EDGE8™ Housing 4U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |
| Peso de envio | 16,5 kg |
| Shipping Height | 327 mm |
| Shipping Width | 578 mm |
| Shipping Depth | 667 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Projeto de espaço, menor com componentes Base-8 nas carcaças
Maior flexibilidade, com seis slots abertos por bandeja, para fácil implantação de módulos e painéis EDGE8®
Identificadores de chave
EDGE8 impresso na carcaça para fácil identificação como um componente Base-8
Hardware estilo cassete deslizante, com guias de roteamento de cabos integrados e identificação de porta
Acesso digital otimizado a conectores combinados, com densidade de porta líder do setor
A placa de alívio de tensão integrada pode girar 90°
Permite a direção de entrada de cabo traseira, bem como a entrada de cabo lateral tradicional
Permite a direção de entrada de cabo traseira, bem como a entrada de cabo lateral tradicional
Tampas superiores removíveis nas carcaças 1U e 2U
Fornece acesso facilitado a módulos e painéis
Sistema de montagem rápida
Permite que a instalação seja feita por apenas uma pessoa e o ajuste de profundidade da carcaça no rack