text.skipToContent text.skipToNavigation

EDC-02P-NH

Centro de distribuição ambiental (EDC)  Centro de distribuição ambiental (EDC)

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto EDC-02P-NH
Código EAN 4042673805441
Tipo de produto Hardware montável em parede
Tipo de montagem Montável em parede,  Rack de 19 pol.,  Montagem em poste 
Aplicação Redes de operadoras,  Ambientes nas instalações do cliente,  Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Arquivo CSA Nº 42186 Tipo 4, 4X, 12 e 13,  Classificação de inflamabilidade do gabinete de acordo com UL 508A,  UL508A, Arquivo Nº E61997: Tipo 4, 4X, 12 e 13 NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12 e 13 
Projeto
Tipo de carcaça EDC
Número de painéis por carcaça 2
Tipo de painel ou módulo CCH
Opções de bandeja de emenda Até 2 bandejas de emenda de categoria 2R ou 1 bandeja de emenda de categoria 4R
Especificações do conector
Cor da carcaça Cinza
Dimensões
Altura 318 mm
Profundidade 159 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Housing with installation guide; 2 blank panels; unit ID label; 6 #8-32 x 0.50-in SS; 6 #8-32 SS nuts; 6 #8 split locker washer, SS; 6 M6 flat washers, SS; central member strain-relief clamp kit; (40) 0.140-in tie wraps; sheath retention hardware kit; quick release latch kit
Peso de envio 4,5 kg
Unidades por entrega 1/1
Modularidade
tornando a instalação e os deslocamentos, as adições e alterações mais simples e menos arriscados
Pedidos e projetos simplificados
3 a 4 números de peça são reduzidos a apenas um
Compatível com painel e módulo
Variedade de recursos de terminação direta e pré-terminada
Fácil de pedir e projetar
Menos tempo selecionando as bandejas de emenda corretas e escolhendo a bandeja de emenda correta a ser usada menos tempo gasto reunindo a lista de materiais correta e descobrindo o que é necessário
Classificação NEMA 4X ou IEC IP66
Proteção e durabilidade contra os elementos
Porta(s) com trava
Segurança do sistema
Uso interno e externo
Versatilidade em diversas aplicações
A unidade é fácil de perfurar, furar ou serrar; kit de montagem disponível
Instalação rápida e fácil