Centro de Distribuição Ambiental (EDC)
O Centro de Distribuição Ambiental (EDC – Environmental Distribution Center) da Corning foi desenhado por especialistas para armazenar e proteger conexões e emendas de fibra óptica tanto em ambientes internos como externos. Ideal para aplicações industriais, marinhas, de segurança ou de controle de tráfego, o EDC se adapta aos requisitos em constante evolução e às necessidades crescentes de redes de fibra óptica modernas. Disponível em dois materiais, uma construção robusta de material composto e outra em aço inoxidável, todos os EDCs oferecem excepcional resistência química e térmica, assim como uma durabilidade superior em condições climáticas adversas, como corrosão, chuva, neve, chuva com neve e vento com partículas de poeira.
Com classificação segundo os padrões NEMA 4X e IEC IP66, todos os EDCs garantem uma proteção confiável para os sensíveis componentes de fibra óptica. Todos os modelos são compatíveis com painéis de adaptadores da linha Closet Connector Housing (CCH). Algumas versões permitem o uso de cassetes de emenda com pigtails da linha CCH, enquanto outras versões suportam bandejas de emenda para conectorização em campo, permitindo uma fácil instalação.
Para maior segurança, a tampa pode ser trancada com travas ou cadeados. Todos os modelos do EDC incluem suportes para montagem em parede ou poste, com acessórios opcionais, tais como kits de aterramento, kits de montagem em rack e diversos acessórios disponíveis para melhorar sua funcionalidade. Com sua construção duradoura e características versáteis, o EDC da Corning é a solução ideal para proteger redes de fibra óptica em ambientes com alto nível de exigência.
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| EDC-02P-NH | Centro de Distribuição Ambiental (EDC), suporta 2 painéis de conectores CCH, cinza, sem furos | |
| EDC-12P-NH | Centro de Distribuição Ambiental (EDC), suporta 12 painéis de conectores CCH, cinza, sem furos | |
| EDC-CS-06P-NH | Centro de Distribuição Ambiental (EDC), suporta seis cassetes, painéis ou módulos CCH, sem furos | |
| EDC-CS-STEEL-02P-NH | Centro de Distribuição Ambiental (EDC), 2 cassetes, aço inoxidável | |
| EDC-CS-STEEL-06P-NH | Centro de Distribuição Ambiental (EDC), 6 cassetes, aço inoxidável | |
| EDC-CS-02P-NH | Centro de Distribuição Ambiental (EDC), suporta dois cassetes, painéis ou módulos CCH, sem furos | |
| EDC-STEEL-12P-NH | Centro de Distribuição Ambiental (EDC), painel para 12 portas, aço inoxidável |