text.skipToContent text.skipToNavigation

EDC-12P-NH

Centro de Distribuição Ambiental (EDC)  Suporta 12 painéis de conectores CCH, sem furos

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number EDC-12P-NH
Tipo de produto Distribuição
Tipo de montagem Montável em parede,  Montagem em rack,  Montagem em poste 
Aplicação Redes de operadoras 
Rack Size Rack de 19 pol.
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Arquivo CSA Nº 42186 Tipo 4, 4X, 12 e 13,  Classificação de inflamabilidade do gabinete de acordo com UL 508A,  IEC 60529, IP66 atende aos requisitos NEMA tipo 3RX,  UL508A, Arquivo Nº E61997: Tipo 4, 4X, 12 e 13 NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12 e 13 
Projeto
Tipo de carcaça EDC
Número de painéis por carcaça 12
Tipo de painel ou módulo CCH
Opções de bandeja de emenda Até 6 bandejas de emenda de categoria 4S, 4W ou 4R, 12 bandejas de emenda de categoria 2S, 2L ou 2R
Capacidade da fibra 288
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Cinza
Especificações do conector
Cor da carcaça Cinza
Dimensões
Altura 472 mm
Largura 422 mm
Profundidade 262 mm
Peso 12,7 kg
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Housing with installation guide; 12 blank panels; unit ID label; 6 #8-32 x 0.50-in SS; 6 #8-32 SS nuts; 6 #8 split locker washers, SS; 6 M6 flat washers, SS; central member strain-relief clamp kit; 40 0.140-in tie wraps; sheath retention hardware kit; quick release latch kit
Peso de envio 12,7 kg
Unidades por entrega 1/1
Modularidade
tornando a instalação e os deslocamentos, as adições e alterações mais simples e menos arriscados
Pedidos e projetos simplificados
3 a 4 números de peça são reduzidos a apenas um
Compatível com painel e módulo
Variedade de recursos de terminação direta e pré-terminada
Fácil de pedir e projetar
Menos tempo selecionando as bandejas de emenda corretas e escolhendo a bandeja de emenda correta a ser usada menos tempo gasto reunindo a lista de materiais correta e descobrindo o que é necessário
Classificação NEMA 4X ou IEC IP66
Proteção e durabilidade contra os elementos
Porta(s) com trava
Segurança do sistema
Uso interno e externo
Versatilidade em diversas aplicações
A unidade é fácil de perfurar, furar ou serrar; kit de montagem disponível
Instalação rápida e fácil