EDC-CS-06P-NH
Centro de Distribuição Ambiental (EDC) Suporta seis cassetes, painéis ou módulos CCH, sem furos
General Specifications
| Product Number | EDC-CS-06P-NH |
| Tipo de produto | Distribuição |
| Tipo de montagem | Montável em parede, Montagem em poste |
| Aplicação | Redes empresariais, Local Area Network (LAN), Ambientes de rede privada |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Bloqueável | Yes |
| Material da carcaça | Compósito |
| Número de entradas de cabo | 2 |
| Tipo de entrada de cabo | Pela parte inferior |
| Direção de entrada do cabo | Parte inferior esquerda |
| Tipo de carcaça | EDC |
| Cor da carcaça | Cinza |
| Número de painéis por carcaça | 6 |
| Tipo de painel ou cassete | CCH |
| Tipo de painel ou módulo | CCH |
| Opções de bandeja de emenda | CCH Pigtailed Splice Cassette (CCH-CS) |
| Capacidade da fibra | 144 |
| posição de bloqueio | Parte frontal |
| Lock Type | Lock mechanism |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Cinza |
Dimensões
| Altura | 472 mm |
| Largura | 422 mm |
| Profundidade | 262 mm |
| Peso | 9,07 kg |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | Housing with installation guide, 6 blank panels, unit ID label, (6) #8-32 x 0.50-in SS, (6) #8-32 SS nuts, (6) #8 split locker washer SS, (6) M6 flat washers SS, central member strain-relief clamp kit, (40) 0.140-in tie wraps, sheath retention hardware kit, quick release latch kit |
| Peso de envio | 11,79 kg |
| Shipping Height | 558 mm |
| Shipping Width | 419 mm |
| Shipping Depth | 603 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Modularidade
tornando a instalação e os deslocamentos, as adições e alterações mais simples e menos arriscados
Pedidos e projetos simplificados
3 a 4 números de peça são reduzidos a apenas um
Compatível com painel e módulo
Variedade de recursos de terminação direta e pré-terminada
Fácil de pedir e projetar
Menos tempo selecionando as bandejas de emenda corretas e escolhendo a bandeja de emenda correta a ser usada
menos tempo gasto reunindo a lista de materiais correta e descobrindo o que é necessário
Classificação NEMA 4X ou IEC IP66
Proteção e durabilidade contra os elementos
Porta(s) com trava
Segurança do sistema
Uso interno e externo
Versatilidade em diversas aplicações
A unidade é fácil de perfurar, furar ou serrar; kit de montagem disponível
Instalação rápida e fácil