text.skipToContent text.skipToNavigation

EDC-STEEL-12P-NH

Centro de Distribuição Ambiental (EDC)  Painel para 12 portas, aço inoxidável

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number EDC-STEEL-12P-NH
Tipo de produto Distribuição
Ambiente Externo
Tipo de montagem Montável em parede,  Montagem no piso,  Montagem em poste 
Aplicação Redes empresariais 
Métodos de instalação Aplicações de construção geral
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Bloqueável Yes
Material da carcaça Metal
Capacidade de fibra do gabinete 144
Tipo de entrada de cabo Pela parte superior e inferior
Direção de entrada do cabo SuperiorParte inferior
Tipo de carcaça EDC
Número de painéis por carcaça 12
Cor Prata
Tipo de painel ou módulo CCH
Opções de bandeja de emenda Até 6 bandejas de emenda de categoria 4S, 4W ou 4R, 12 bandejas de emenda de categoria 2S, 2L ou 2R
Capacidade da fibra 288
posição de bloqueio Parte frontal
Lock Type Lock mechanism
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Prata anodizada
Material da carcaça Metal
Especificações do conector
Cor da carcaça Prata anodizada
Dimensões
Altura 472 mm
Largura 422 mm
Profundidade 262 mm
Peso 15 kg
Informações de pedido
Capacidade do módulo 12
Conteúdo da Embalagem Housing with installation guide; 2 blank panels; unit ID label; 6 #8-32 x 0.50-in SS; 6 #8-32 SS nuts; 6 #8 split locker washer, SS; 6 M6 flat washers, SS; central member strain-relief clamp kit; (40) 0.140-in tie wraps; sheath retention hardware kit; quick release latch kit
Peso de envio 16,3 kg
Unidades por entrega 1/1
Modularidade
tornando a instalação e os deslocamentos, as adições e alterações mais simples e menos arriscados
Pedidos e projetos simplificados
3 a 4 números de peça são reduzidos a apenas um
Compatível com painel e módulo
Variedade de recursos de terminação direta e pré-terminada
Fácil de pedir e projetar
Menos tempo selecionando as bandejas de emenda corretas e escolhendo a bandeja de emenda correta a ser usada menos tempo gasto reunindo a lista de materiais correta e descobrindo o que é necessário
Classificação NEMA 4X ou IEC IP66
Proteção e durabilidade contra os elementos
Porta(s) com trava
Segurança do sistema
Uso interno e externo
Versatilidade em diversas aplicações
A unidade é fácil de perfurar, furar ou serrar; kit de montagem disponível
Instalação rápida e fácil